- Izdelki
- AC2045
Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
Vmesnik AS-i modula osvetljenih pritisnih gumbov
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 55 |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 04501 | |||||||||||||||
Zasedba podatkovnih bitov |
|
Mehanski podatki
Vrsta montaže | AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG |
---|---|
Materiali | PBT |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG: | |
Spojnik: M12; kodiranje: A |