- Izdelki
- Mobilna avtomatizacija
- Upravljalne plošče
Upravljalne plošče
- Gumb z vgrajenim 4-potnim pritisnim gumbom in s funkcijo pritiska
- RGB funkcijske tipke z osvetlitvijo ozadja in en segmentiran obroč LED
- Vse osvetlitve ozadja je mogoče nadzorovati ločeno v kateri koli barvi
- Komunikacija prek vmesnika CAN
- Za 12- in 24-voltna omrežja v kabini
Upravljalne plošče ifm – decentralizirano upravljanje, enostavna integracija
Upravljalne plošče podjetja ifm so posebej zasnovane za natančno in uporabniku prijazno upravljanje mobilnih strojev in sistemov. Ne glede na to, ali so nameščene v kabinah voznikov, na nadzornih ploščah ali neposredno v krmilnih omaricah, zagotavljajo robustno, intuitivno delovanje in so primerne za zahtevna okolja.
Plošče so opremljene z vrtljivimi upravljalnimi elementi s 4-smerno nagibno in potisno funkcijo ter osvetljenimi tipkami za upravljanje, kar omogoča preprosto in natančno upravljanje – tudi v hladnih razmerah ali z rokavicami. Posamično nastavljive barve LED-lučk in segmentirani LED-obroči zagotavljajo jasno vizualno povratno informacijo in poenostavljajo navigacijo med funkcijami.
Vaše prednosti na kratko:
- Decentralizirano krmiljenje prek vmesnika CAN – idealno za modularne koncepte strojev
- Enostavna integracija v obstoječe sisteme zahvaljujoč standardiziranim vmesnikom
- Prednastavljeni funkcijski bloki za hitro nastavitev in preprosto programiranje
- Usklajene upravljalne plošče za vmesnike HMI podjetja ifm – zagotavljajo dosledno koncepcijo upravljanja
- Zanesljiva kakovost ifm – robustna, odporna in zanesljiva
Zmogljiv vmesnik vodila CAN omogoča nemoteno komunikacijo s krmilniki in vmesniki HMI. Programska oprema vmesnika HMI je zasnovana za podporo upravljalnim ploščam, kar omogoča hitro in učinkovito dodeljevanje funkcij.
Optimizirajte svoje rešitve za krmiljenje – odkrijte upravljalne plošče podjetja ifm in izkusite intuitivno upravljanje, robustno tehnologijo in maksimalno prilagodljivost za vaše mobilne uporabe.