1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. IO-Link
  4. Programska oprema z IO-Link
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Enotno nastavljanje parametrov in vizualizacija za vse senzorje z IO-Link in ifm IO-Link masterje (AL1xxx)
  • Preprost, jasen prikaz procesnih vrednosti
  • Skrajšan čas namestitve med zagonom
  • Samodejno prepoznavanje priključenih naprav in spletni dostop do iskalnika IODD
  • Optimiziran postopek zamenjave naprave


LINERECORDER SENSOR 4.0 – programska oprema za nastavljanje parametrov za senzorje z VI-povezavo

SENZOR LINERECORDER je programska oprema za jasno strukturirano nastavljanje parametrov s povezavo ali brez povezave za senzorje ifm z VI-povezavo prek adapterja USB. Omogoča dosledno nastavljanje parametrov in vizualizacijo vseh senzorjev in aktuatorjev z vmesnikom z VI-povezavo. 
Nekatere standardne funkcije so uvoz IODD in samodejno prepoznavanje priključenih naprav. Jasen prikaz prilagodljivih parametrov omogoča preprosto določanje funkcij naprave. Komplete parametrov je mogoče shraniti in prenašati. Lahko jih tudi arhivirate kot datoteke pdf za namene dokumentiranja. Procesne vrednosti so grafično prikazane med nameščanjem. To pomaga uporabniku pri optimizaciji parametrov na zadevno vrsto uporabe in zagotavlja gladko delovanje obrata.