1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. Senzorji v procesih
  4. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  5. Merilniki pretoka za komprimiran zrak

Merilniki pretoka za komprimiran zrak

  • Merjenje skladno z ISO 2533 in DIN 1343
  • Za stisnjeni zrak za industrijsko uporabo ter argon (Ar), ogljikov dioksid (CO2), dušik (N2)
  • Veliko območje merjenja do 700 Nm³/h
  • Hiter odzivni čas in visoka odzivna občutljivost
  • S pokazateljem količine volumskega pretoka, skupne količine in temperature