ifm Vision Assistant
Vision Assistant ger många olika möjligheter.
Från snabb och enkel installation till olika analysfunktioner.

Identifiering och verifiering av text
OCR-funktionen möjliggör identifiering och verifiering av text.

Funktion för automatisk upptäckt av koder
Auto-find-kodfunktionen i Vision Assistant upptäcker automatiskt flera olika koder i en bild. Användaren kan enkelt tilldela dessa koder i Vision Assistant.

Inställningar för flöde
Sekvensstyrningen visar tydligt alla bild- och kodinställningar.
Den ger dig snabbt en omfattande överblick över hela applikationsområdet. Dessutom tillåter logik- och gränssnittsfunktionen en enkel programmering av givarens uteffekt.

Optimal kontrast med hjälp av ett polariserande filter
Den integrerade belysningen med polariserande filter säkerställer tillräcklig kontrast för att kunna läsa koder på rätt sätt även i fråga om blanka ytor såsom metall.

Funktion för flera bilder
Flera bilder tas med varierande exponeringstider för att på ett tillförlitligt sätt kunna upptäcka koder med olika ytstrukturer, färger eller omgivande ljusförhållanden.

Logisk lagerfunktion
Förbehandling av data i givaren. Detta minskar komplexiteten i PLC-programmeringen.

Definition av gränssnitt
Data som skickas till PLC:n kan definieras oberoende och därmed filtreras för önskad information.

Funktion för servicerapport
Givaren skapar en servicerapport om de tidigare felaktiga avläsningarna. Givaren behöver inte stoppas och kan fortsätta att användas i produktionsläge.

Funktion för underhåll i realtid
Följande värden kan kontrolleras för att säkerställa att givaren fungerar korrekt:
- ROI-kontroll
- Övervakning av felanpassning
- Övervakning av omgivande ljus
- Jämförelse mellan live-bild och referensbild

Stort urval av guider
Våra installationsguider gör det mycket enkelt att lösa en mängd olika applikationer . Från konturanalys till BLOB-närvarokontroll och användardefinierat läge.