1. Startsida
  2. Identifikationstyp O2I

Enkel som en givare

Kraftfull detektering
Den nya multikodsläsaren övertygar genom en 4 gånger högre upplösning för pålitlig
avläsning av resultat, en 10 gånger snabbare utvärderingstid och en 10 gånger snabbare inställningstid.

Inlärningsknapp
En av givarens höjdpunkter är den enkla inlärningen med en knapp. Efter du tryckt på inlärningsknappen så ställer användaren in multikodläsaren efter koden med lasermarkering. Fokusering, exponeringsinställningar och koddetektering utförs automatiskt av givaren. Några sekunder senare så är givaren redo att användas.

Konfigurering via smartphone-app
En smartphone-app (iOS, Android) finns tillgänglig för grundläggande konfigurering av enheten. Användaren kan t.ex. använda den för att definiera trigger eller IP-adressen. Baserat på dessa inställningar skapas en datamatriskod på smartphonens display. När denna kod hålls inom multikodläsarens synfält tas konfigurationen automatiskt över.

Vision Assistant
Multikodläsaren kan konfigureras med hjälp av den prisbelönta Vision Assistant-programvaran. T.ex. kan auto-find-kodfunktionen detektera flera olika koder i en och samma bild. Användaren kan enkelt tilldela dessa koder i Vision Assistant.
Tack vare olika logikfunktioner kan givaren programmeras för sekventiell kontroll. Det behövs ingen dyr utvärderingsenhet. Livebilden och en omfattande visualisering av alla inställningar ger en optimal överblick.

ifm-masslagringsenhet
Enheten har en utbytbar masslagringsenhet. Den kan användas för att spara eller ladda fullständiga konfigureringar
av multikodsläsaren. Detta förenklar byten av enheten och installationen av flera enheter för samma användningsområde.

Redo för användning inom några sekunder

En höjdpunkt: Med enkel knapptryckning utför givaren automatiskt fokuseringen, exponeringsinställningen och igenkänningen av kodtyp.
Bland annat kan användningsområden med en streckkod eller 2D-kod per bild ställas in snabbt med inlärningsknappen. Detta sparar både tid och pengar.
Den förinställda konfigureringen av enheten kan ändras med hjälp av en användarvänlig smartphone-app.

Inlärning via en knapp och konfigurering via smartphone-app

O2I-inlärningsappen används för att skapa en datamatriskod på smartphonens display.
Håll den bara i multikodläsarens synfält och konfigurationen
används automatiskt.
Finns för iOS, Android och Windows.

För högt ställda krav: ifm Vision Assistant

För komplicerade identifieringsuppgifter kan multikodläsaren enkelt
konfigureras med hjälp av den prisbelönta Vision Assistant-programvaran. Livebilden och
en omfattande visualisering av alla
inställningar ger en optimal överblick.

Flera koder, en bild

Auto-find-kodfunktionen i Vision Assistant upptäcker automatiskt flera olika koder i en bild. Användaren kan enkelt tilldela dessa koder i Vision Assistant.

Unik - den sekventiella kontrollen

Visualiserar alla konfigureringar av bilden och kodinställningar i Vision Assistant.
Den ger dig snabbt en omfattande överblick över hela användningsområdet. Dessutom tillåter logik- och gränssnittsfunktionen en enkel programmering av givarens uteffekt.

Optimal kontrast med hjälp av ett polariserande filter

Den integrerade belysningen med polariserande filter som valalternativ ger tillräckligt bra kontraster
för att säkert kunna läsa koder även om det handlar om glänsande ytor som t.ex. metall.

En kod, skiftande bakgrund

Flera bilder kan tas väldigt snabbt med olika exponeringstider för att kunna identifiera koder med skiftande ytkarakteristik, växlande färg eller omgivningsljus.

Arbetsdistans till synfältets storlek och korresponderande versioner


Lins Typ av ljus Beställningsnr.

Standard (B) Rött ljus O2I500

Standard (B) Infraröd O2I501

Vidvinkel (A) Rött ljus O2I502

Vidvinkel (A) Infraröd O2I503

Telefotolins (C) Rött ljus O2I504

Telefotolins (C) Infraröd O2I505

Till produkterna