You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare – objektdetektering för stora avkänningsområden och svåra ytor

Här följer en översikt över den viktigaste informationen:

  • Plasthölje M18 i de båda längderna 60 mm och 98 mm
  • Robust M18 och M30 hölje av rostfritt stål för krävande applikationer
  • Lång räckvidd från 300 mm till 8 m
  • Den vibrerande ljudtransducern motverkar ansamling av smuts
  • Retroreflekterande funktion i M18-design för orienteringsoberoende objektdetektering
  • Digital- och analogutgång för gränsvärdes- och avståndsdetektering
  • Enkel inställning via teach-knapp eller IO-Link för M18 och M30-versioner och lednings-teach för M18-designen
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Kontinuerlig kontaktlös nivåmätning även på svåra ytor

Brett avkänningsområde
Den breda ljudkonen tillåter till och med tillförlitlig detektering av gallerliknande objekt i alla typer av applikationer, allt från höjd av övervakning på pappkartonger och avståndsövervakning till "tom” detektering av blanka plastetiketter, ger de nya givarna rätt analoga värden hela tiden.

Alternativet för svåra ytor
Ultraljudsgivare skickar och tar emot ljudvågor inom ultraljudsområdet. Objektet som ska detekteras reflekterar ljudvågorna och med hjälp av tidsmätning fastställs avståndsinformationen. Till skillnad från optiska givare spelar färg, transparens eller objektets glans ingen roll. På så vis kan man detektera blisterförpackningar inom förpackningsteknik eller genomskinliga plastlådor i livsmedelsindustrin på tillförlitligt vis.

Hög prestanda
ifm-ultraljudsgivarna i M18-serien har en minimal blindzon och stora avkänningsområden, som annars bara går att hitta i betydligt större givare. Givarna arbetar pålitligt vid kraftig förorening och kan därmed användas för applikationer som optiska givare inte klarar av.

Mervärde genom att använda IO-Link versioner
Genom att välja en IO-Link-version av ifms ultraljudsgivare erbjuds följande fördelar:

  • Virtuell teach-knapp för enkel och effektiv inställning av kopplingspunkt
  • Avståndsvärdet finns i mm
  • Justerbar ljudstråle för M30 versioner
  • Justerbar på- och avstägningsfördröjning
  • Detaljerad dokumentation av de inställda parametrarna är inte nödvändig eftersom data lagras i IO-Link-mastern
  • Givare kan enkelt bytas ut genom att ange parametrarna från minnespluggen eller genom att importera data från IO-Link-mastern

Översikt över alla ultraljudsgivare från ifm

ifm erbjuder ett brett utbud av ultraljudsgivare. Förutom de ovan nämnda direktavkännande ultraljudsgivarna med IO-Link, erbjuder ifm även reflekterande ultraljudsgivare samt många andra versioner i olika höljen.