1. Startsida
  2. Startsida
  3. Applikation
  4. Vattenhaltiga media

Givare för mätning av vattenhaltiga media

Givare
Typ
Mätområde Tvärsektion Medium
Temperatur
Tryckvärde Egenskaper
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 C 16 bar • konduktivitet min. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 C 12 bar • integrerad temperaturmätning
• roterbar
flerfärgad display
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 C 12 bar • utan display
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 C 40 bar • integrerad temperaturmätning
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 C 25 bar • för höga temperaturer
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 C 200 bar • för intern borrning
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100C 100 bar • relativ mätning
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bar • relativ mätning
SQ
1...
200 ml/min
G 1/8 0...60 C 10 bar • för doseringsarbeten
• integrerad temperaturmätning