• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Oljig luft

För att det ska gå att undvika att olja ansamlas vid givarspetsen bör givaren installeras i röret på ett sådant sätt att oljan kan rinna längs spetsen till rörväggen. I ett horisontellt rör bör givaren monteras underifrån i stället för ovanifrån.

Temperaturskillnader

Om medietemperaturen och omgivningstemperaturen skiljer sig mycket åt bör man se till att installationen sker i ett centralt rör, eftersom detta minimerar omgivningstemperaturens påverkan på givarspetsen. För detta ändamål erbjuder vi givare med olika längd på mätspetsen.

Avlagringar på givarspetsen

Avlagringar och sot försämrar värmeöverföringen och bör undvikas. Om gradvis nedsmutsning inte helt kan förhindras genom användning av filter kan det hjälpa att rengöra givarspetsen regelbundet med en trasa.

Glykolkoncentrationer

Olika glykolkoncentrationer har olika termiska egenskaper som påverkar utvärderingen av mätsignalen. Glykolens karakteristiska kurva som lagras i givarna är kalibrerad till 35 % – om den avviker krävs en inlärningsprocess.