CP100S

I kombination med det TÜV-certifierade CP100S-programvarupaketet kan ecomatBasic-styrenheterna användas som fullfjädrade, certifierade säkerhetsstyrenheter. Programvaran är tillgänglig för nedladdning och innehåller de certifierade biblioteken, de säkerhetsrelaterade karakteristiska värdena och motsvarande dokumentation.
Säkra in- och utgångar

ecomatBasic CR403S har 12 säkra ingångar, medan CR413S har 16 säkra ingångar och fyra säkra utgångar. I kombination med det TÜV-certifierade programvarupaketet CP100S uppfyller de två styrenheterna alla krav för
- SIL 2
- PL d
- AgPL d
- ASIL C
Kommunikation

Även när det gäller säker kommunikation är ecomatBasic-styrenheterna mycket mångsidiga. Förutom CANopen Safety stöds även J1939 Safety och CIP Safety. De certifierade bibliotek som krävs och tillhörande dokumentation finns också tillgängliga. Detta säkerställer en effektiv integrering.