1. Startsida
  2. Pulsgivare
  3. Absoluta pulsgivare

Absoluta pulsgivare

Absoluta pulsgivare tillhandahåller ett absolut numeriskt värde för axelpositionen, antingen för ett enkelvarv (singleturn) eller så innefattar det antalet axelrotationer (multiturn).

  • Utgången är av binär typ. Ju större antalet av bits är, desto högre är upplösningen
  • Optiisk teknik
  • Single turn RN*, Multiturn RM*
  • Upplösningsformer: 13, 24 och 25 bits
  • Versioner med kontakt, kabel eller skruvanslutning
  • Versioner som solid axel med klämma/synkrofläns eller som hålaxel
  • Gränssnitt: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Versioner
Typ HöljeØ Solid axelØ HålaxelØ Upplösning Egenskaper

Absolut
singleturn (enkelvarvig)
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bits • upplösning och signal kan ställas in
• Profibus och Can-gränssnitt

Absolut
multiturn (flervarvig)
36.5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm

12mm
24 bits
25 bits
• upplösning och signal kan ställas in
• gränssnitt: Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI och CANopen

Absolut flervarviga pulsgivare

  • Bestäm den exakta positionen genom att läsa koden på skivan över flera rotationer
  • Pulsgivare tillhandahåller ett unikt kodat värde som omfattar skivans position (upplösning) och växeldrevets läge (varv).

Absoluta pulsgivare kan fås med parallell-, serie- eller fältbuss-utgångar för överföring av axelns positionsdata.

  • Absoluta pulsgivare med parallella utgångar kräver en utgång för varje informationsbit. Till exempel behöver en absolut pulsgivare med en 12-bits parallell utgång tolv separata utgångar för att kunna överföra data. Denna pulsgivare behöver då en upplösning på 4096.
  • Data om pulsgivarens position kan också överföras via SSI-gränssnittet.

De vanliga fältbuss-utgångarna för absoluta pulsgivare omfattar DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP och EtherCAT.

Absolut enkelvarviga pulsgivare

  • Bestäm den exakta positionen genom att läsa koden på skivan
  • Absolut enkelvarviga pulsgivare tillhandahåller ett unikt kodat värde för varje inkrementell ökning på axeln; de används i tilllämpningar där axeln inte roterar mer än 360 .
  • Om det sker ett strömavbrott bibehålls axelns unika position i en absolut pulsgivare. Man behöver inte återgå till en "hemposition" för att bestämma axelns position.

Alla inkrementella pulsgivare från ifm arbetar som absolut enkelvarviga pulsgivare när de används på IO-Link. De känner av och sparar positionsvärdet även om spänningen bryts.