Y-vägen tillhandahåller de här 95 % av processdatan direkt utan omvägar via styrsystemet. IT och automatiseringstekniken kopplas för första gången enkelt och till låg kostnad från givaren ända till SAP®.
Dra nytta av fördelarna med Y-vägen för intelligenta lösningar på områdena tillståndsövervakning, energiövervakning, kvalitetsövervakning, registrera & spåra samt fjärrtjänster.
Maskinvaru- och programvarukomponenter öppnar för en direkt hopkoppling av alla anslutna givare och ställdon till en lokal server via ett Ethernet-nätverk. Via denna förbindelse kan maskindata, processparametrar och diagnosdata direkt läsas in och vidarebearbetas med datorer.
För första gången kan givardata överföras direkt till affärssystemet och det fabriksövergripande eller till och med från hela världen. Utvärderingen av inhämtad data i realtid möjliggör en kapacitetsökning i produktionen och energibesparing under benämningen Industri 4.0.
Y-vägen till den smarta fabriken.
En komplett hopkoppling och omfattande användning av maskin- och givardata är målet för industri 4.0. Det låter enkelt men fungerar oftast inte i praktiken på grund av olika hinder.