You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-givare O3D
  3. Teknik

3D-givare O3D-teknik

3D-givare O3D med PMD-time of flight-teknik

Med PMD-time of flight-tekniken detekteras scener och objekt med endast en bild med 23 232 bildpunkter tredimensionellt och utan rörelsedistorsion. Scenen som ska mätas belyses med ett modulerat, osynligt infrarött ljus och det reflekterade ljust träffar PMD-givaren.

1) Infraröda lysdioder
Fyra infraröda lysdioder med hög effekt (830 nm) lyser upp hela bildfältet för O3D med en räckvidd på mellan 0,3 m och 5 m och skyddas med repskyddat glas.

2) Objektivlinsen
Objektivlinsen bestämmer bildfältet för O3D. Den kan ställas in på 60 x 45 och 40 x 30 för att anpassas optimalt till applikationen.

3) Time of flight-bildsensor
PMD-time of flight-bildgenererande givare ger en upplösning på 176 x 132 pixlar. Den har även en patenterad ströljuskompensering som gör den okänslig mot förändringar av ljusförhållandena i applikationsomgivningen.

4) M12-Ethernet-processdatagränssnitt
M12-Ethernet-gränssnittet kan användas både för parameterinställning för givaren samt för kommunikation av utgående data via industriella Ethernet-nätverk (TCP/IP & EIP). Parameterinställningen görs med ifm Vision Assistant som erhålls utan kostnad.
 

5) M12-nätanslutning
M12-stickkontakt med 8 stift används för både givaren strömförsörjning samt som gränssnitt för de digitala och analoga utgångarna.