You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-givare O3D
  3. Program
  4. Volymbestämning

3D-givare O3D – volymbestämning

Volymbestämning med 3D-givaren O3D

Den nya 3D-givaren detekterar varornas dimensioner med innovativ time of flight-teknik. Med tröskelvärden rapporterar den, t.ex. om paketparametrar ligger utanför definierade områden.

  • Beröringsfri mätning av rektangulära objekt, t.ex. kartonger eller paket.
  • Bestämmer och jämför mått, rotationsläge och position.
  • Registrerar höjd, bredd och längd för beräkning av omkrets och volym.
  • Kvalitetsparametrar hjälper vid detektion av skadade eller deformerade objekt.
  • Kopplingsutgångar och Ethernet-processdatagränssnitt.

Revolutionen i intralogistiken

Oavsett om det handlar om en enstaka lastpall, postserviceställe, logistik eller fördelningscenter: Den användbara lagerplatsvolymen definierar kapacitet och kostnader. Det är alltså en bra grund att vid försändelse säkerställa bästa möjliga utnyttjande av platsbehov.

Den nya 3D-givaren detekterar varornas dimensioner med innovativ time of flight-teknik. Med tröskelvärden rapporterar den, t.ex. om paketparametrar ligger utanför definierade områden. För den automatiserade lagerplatsplaneringen med WMS- (Warehouse Management System) eller ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) lämnar den storlek, rotationsläge och position för objekten. Datan tjänar den också till styrning av robotar, sortering och växlar. Förutom robusthet utmärker sig givaren framför allt genom bekväm manövrering och enkel integrerbarhet.

Nyttan av volymbestämning

  • Beröringsfri mätning av rektangulära objekt (t.ex. kartonger eller paket).
  • Bestämning av mått, rotationsläge och position.
  • Ger data för beräkning av omkrets och volym.
  • Kvalitetsparametrar hjälper vid detektion av skadade objekt.
  • Färgoberoende och okänslig för ströljus tack vare mätning av ljusets hastighet (ToF).

Enkel och bekväm idrifttagning

  • Anslutning via digitala in-/utgångar eller Ethernet- gränssnitt.
  • Snabbkonfiguration, normalt mindre än tre minuter.
  • En anslutningsassistent hjälper till vid den första idrifttagningen.