• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

TEC Container – Mobil landström för hamnar

Förnybar energi
Marin energi
Applikationsrapport

Sammanfattning

TEC Container tillhandahåller en säker landströmsförsörjning til fartyg med hjälp av mobila kabelhanteringssystem. ifm Automation säkerställer en precis, tillförlitlig och säker drift i hamnen.

Att bana väg för landström

Mobila kabelhanteringssystem levererar landström säkert och effektivt till fartyg – med hjälp av automatiseringsteknik från ifm.

När fartygen ligger vid kaj låter man ofta hjälpmotorerna gå för att driva de elektriska systemen och hjälpsystemen ombord. Särskilt i tätbefolkade hamn- och kustområden innebär detta ständiga utsläpp och buller, samt ökade driftskostnader. Lösningen är landström: el som matas direkt från hamnens elnät till fartyget, vilket gör det möjligt att stänga av hjälpmotorerna.

För att på ett säkert sätt överföra landström till fartyget krävs högpresterande kabelhanteringssystem. Företaget TEC Container är specialiserat på detta område och utvecklar mobila lösningar för användning i hamnar världen över.

Från lyftspecialist till leverantör av innovativa hamnlösningar

TEC Container, med säte i Madrid, har bedrivit verksamhet i mer än 50 år. Sedan företaget grundades 1976 har det utvecklat och tillverkat lyftutrustning för kunder inom hamnlogistik och vindkraft i mer än 115 länder.

”För ungefär fem år sedan breddade vi oss utöver vår traditionella lyftverksamhet och etablerade ett nytt affärsområde: kabelhanteringssystem. ”Dessa lösningar gör det möjligt att på ett säkert sätt överföra ström från hamnens elnät till fartyget”, förklarar Javier Pérez, försäljningschef på TEC Container.

Systemen består av en mobil enhet med en inbyggd kabelvinda. De mobila plattformarna kan förflytta sig längs kajen antingen manuellt eller med hjälp av ett automatiskt styrsystem, varvid strömkabeln rullas ut efter behov. Eftersom de tekniska kraven varierar från hamn till hamn anpassas systemen i regel efter de specifika förhållandena på respektive plats.

Author Image

Förutom komponenternas kvalitet uppskattar vi särskilt den tekniska supporten från ifm. För oss är ifm mycket mer än bara en komponentleverantör. De är en teknikpartner.

Javier Pérez Försäljningschef på TEC Container

Om TEC Container

TEC Container är en spansk tillverkare av lyft-, container- och hamnlogistiklösningar. Företaget grundades 1976 och utvecklar skräddarsydda system för hamnar över hela världen, däribland innovativa lösningar för landström och kabelhantering.

Author Image

Förutom komponenternas kvalitet uppskattar vi särskilt den tekniska supporten från ifm. För oss är ifm mycket mer än bara en komponentleverantör. De är en teknikpartner.

Javier Pérez Försäljningschef på TEC Container

Om TEC Container

TEC Container är en spansk tillverkare av lyft-, container- och hamnlogistiklösningar. Företaget grundades 1976 och utvecklar skräddarsydda system för hamnar över hela världen, däribland innovativa lösningar för landström och kabelhantering.

Arbete i saltvattenmiljö, med kraftiga kablar och stora fartyg

Applikationen ställer höga krav på utrustningen: Tunga kraftkablar måste dras i omedelbar närhet av fartyg och vatten. ”Eftersom det här är en mobil plattform som rör sig längs kajen medan människor arbetar i närheten måste driften vara helt säker.” ”Elanslutningen måste också vara säker för att förhindra att olyckor inträffar vid anslutning och frånkoppling”, betonar Alejandro Caballero, elingenjör på TEC Container.

Samtidigt måste tekniken tåla hög luftfuktighet, salthaltig luft, temperaturväxlingar och ständiga vibrationer.

ifm:s automationslösning utgör systemets hjärta

Omfattningen är enorm: medan en vanlig strömkabel helt enkelt kan anslutas för hand, handlar det i den här applikationen om strömkablar som är lika tjocka som en arm och stora, tunga kontakter.

Alejandro Caballero förklarar hur det går till: ”Den självgående mobila plattformen rör sig längs kajen fram till fartyget och lägger ut kabeln på kajen under färden.” När maskinen har placerats nära fartygets anslutningspunkt leder en teleskoparm kabeln till fartyget, där den ansluts. ”Detta gör det möjligt för fartyget att stänga av sina hjälpmotorer, vilket minskar utsläppen och bullret i kuststäderna.”

För att säkerställa att allt fungerar smidigt förlitar sig företaget på produkter från automationsspecialisten ifm: I hjärtat av den mobila kabelhanteringsenheten finns flera högpresterande ifm-styrsystem. De programmerbara styrsystemen CR0403 och CR0709styr maskinens alla rörelser – från förflyttning och drift av teleskoparmen till kabelstyrning. De bearbetar signaler från de olika givarna i realtid och ser till att alla delsystem samverkar på ett precist och tillförlitligt sätt.

Ett G1501S-säkerhetsrelä används för att säkerställa den funktionella säkerheten. Den övervakar de anslutna givarna och säkerställer att säkerhetsrelaterade funktioner alltid utförs på ett tillförlitligt sätt. Ifm:s DN4234 ger en stabil spänning till alla komponenter.

CR2042 I/O-modul fungerar som ett decentraliserat gränssnitt mellan givare, ställdon och styrsystemet och sammanför in- och utsignalerna för att sedan vidarebefordra dem till styrsystemen via en CAN-buss. ”Användningen av fältbussbaserade och distribuerade system har avsevärt minskat arbetsinsatsen för produktion och kabeldragning.” ”Jämfört med traditionell kabeldragning behöver vi betydligt färre kablar och kan avsevärt minska risken för fel i kabeldragningen”, konstaterar Javier Pérez.

Olika processgivare från ifm tillhandahåller de processdata som krävs för en säker drift. Den absoluta multivridningspulsgivaren RM9000 mäter hjulens styrvinkel. Säkerhetspulsgivaren RM900Sövervakar kontinuerligt kabelvindans position och bidrar till att förhindra felaktiga rörelser eller överbelastning av kabelsystemet. Tryckgivaren PT54 mäter kontinuerligt det hydrauliska trycket och utgör grunden för kontrollerade och smidiga rörelser hos de hydrauliska funktionerna. Nivågivaren LT3022 övervakar nivån på viktiga driftsvätskor, såsom kylvätska, vilket gör det möjligt att upptäcka kritiska driftsförhållanden i ett tidigt skede.

Slutligen fungerar CR1204-grafikdisplayen som det centrala gränssnittet mellan operatören och maskinen. Det intuitiva användargränssnittet gör det möjligt för operatören att styra alla funktioner i kabelhanteringsenheten, övervaka relevanta driftsdata i realtid och snabbt utvärdera diagnostisk information och felmeddelanden. Alejandro Caballero förklarar vad som är viktigast: ”Maskinen måste vara enkel och intuitiv att manövrera , så att operatörer och underhållspersonal snabbt och enkelt får tillgång till all information de behöver om maskinens status och lätt kan upptäcka eventuella fel.”

Det smidiga samspelet mellan alla komponenter resulterar i en pålitlig och underhållsvänlig automatiseringslösning som är utformad för att klara de krävande förhållandena i den maritima miljön.

”Förutom komponenternas kvalitet uppskattar vi särskilt den tekniska supporten från ifm. Vi fick stöd under hela processen, från utformningen av systemarkitekturen till själva implementeringen. För oss är ifm mycket mer än bara en komponentleverantör. ”De är en teknikpartner”, konstaterar Javier Pérez.

Flera elkablar hänger ner från den utsträckta armen på kabelplattformen bredvid ett kryssningsfartyg.

Bild 1: Den teleskopiska armen leder strömkablarna säkert till fartyget.

Slutsats

Med sina kabelhanteringssystem tillhandahåller TEC Container den infrastruktur som krävs för att förse fartyg med landström i hamn. De mobila enheterna kopplar på ett tillförlitligt sätt samman hamnens och fartygets elsystem och bidrar till att avsevärt minska utsläpp och buller medan fartygen ligger förtöjda.

ifm:s automatiseringslösningar utgör systemets tekniska ryggrad. De garanterar exakta rörelser, intuitiv drift och pålitlig prestanda, även under de krävande förhållandena i maritima miljöer.

Hämta applikationsrapporten (PDF)
Hur har ifm hjälpt ditt företag?

Har du implementerat en intressant applikation med hård- eller mjukvara från ifm? Hur hjälper våra givare till att optimera dina processer? Berätta! Vi presenterar gärna din lösning och visar upp ditt kunnande för en stor publik – naturligtvis kostnadsfritt.

Dessa teman kanske även intresserar dig: