Automatiska förtöjningssystem: energibesparingar och driftsäkerhet med ifm
Automatiserade förtöjningssystem förändrar hamn- och sjöfartsbranschen genom att ersätta traditionella förtöjningslinor med säkrare, snabbare och mer energieffektiva lösningar. ONEARC har utvecklat ett helt automatiserat system som stabiliserar fartyg i hamn och underlättar övergången till autonom sjöfart.
Genom att minska beroendet av propellrar under korta hamnuppehåll kan systemet sänka bränsle- eller energiförbrukningen med upp till 40 %, vilket är en avgörande fördel för moderna batteridrivna färjor. ifm:s radargivare levererar exakta positionssignaler även under svåra väderförhållanden som regn, snö och dimma, vilket s’kerst’ller tillförlitlig drift.
Ytterligare komponenter från ifm – däribland styrenheter, displayer, lösningar för fjärruppkoppling , tryckgivare, lutningsgivare och andra robusta givarlösningar – ger den precision och hållbarhet som behövs i krävande marina miljöer. Tack vare plug-and-play-integration och pålitlig teknisk support spelar ifm en avgörande roll för att göra automatiserade förtöjningssystem effektiva, säkra och hållbara.