• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Optimera effektiviteten med moneo software: realtidsövervakning för maximala besparingar

Övriga branscher
Industri 4.0
IIoT-plattformen moneo Digitalisering Nätverk
Videorapport

Initial hanterar cirka 10 000 till 11 000 plagg per dag och använder moneo för att följa upp viktiga förbrukningsvärden i realtid, vilket gör det möjligt att noggrant övervaka vatten-, luft- och temperaturförbrukningen.

Programvaran skickar varningar när tröskelvärdena överskrids, vilket möjliggör omedelbara justeringar och säkerställer effektivitet. Genom att integrera moneo i sin produktionslinje har Initial uppnått betydande kostnadsbesparingar och förbättrat den totala effektiviteten.

Eftersom allt är sammankopplat spelar moneo en viktig roll för att upprätthålla en smidig drift. Det gör det möjligt för dem att proaktivt hantera potentiella problem som avbrott i vattenförsörjningen eller fluktuerande tanknivåer, vilket förhindrar kostsamma driftstopp. Denna realtidsövervakning gör det möjligt för Initial att ha ständig kontroll över sin energiförbrukning, optimera processer och säkerställa att produktionen fortsätter utan avbrott.

Om Initial

På Initial, ett tvätteriföretag, har användningen av ifms programvara moneo blivit central för att optimera verksamheten.

Om Initial

På Initial, ett tvätteriföretag, har användningen av ifms programvara moneo blivit central för att optimera verksamheten.