• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Hur ifm-givaare bidrar till tillförlitlighet och precision hos mobila lagerrobotar

Industri- och monteringsautomation
Industrirobotar och cobotar
Effektivitet
Kostnad
Videorapport

På ifm är våra givare nyckeln till att Exotecs robotlösningar fungerar sömlöst i lagerlokaler. Exotecs mobila 3D-robotar förlitar sig på våra givare för att navigera i sin miljö och interagera säkert med operatörer.

Våra givare ser till att robotarna alltid vet var de befinner sig, medan våra styrenheter fattar de viktiga beslut som gör att allt fungerar smidigt och säkert. Vi utformar våra komponenter så att de är robusta och tillförlitliga, så att de klarar åratal av oavbruten drift 24/7 - precis vad Exotec behöver i krävande lagermiljöer. Genom att tillhandahålla rätt kombination av prestanda, hållbarhet och kostnadseffektivitet hjälper ifm:s produkter Exotec att snabba upp orderplockningen och förbättra den totala effektiviteten.

Om Exotec

Exotec är ett ledande företag inom lagerautomation som utvecklar innovativa robotlösningar för logistikbranschen. Deras Skypod-teknik möjliggör en effektiv och flexibel lagerhantering som är skräddarsydd efter kundernas behov.

Om Exotec

Exotec är ett ledande företag inom lagerautomation som utvecklar innovativa robotlösningar för logistikbranschen. Deras Skypod-teknik möjliggör en effektiv och flexibel lagerhantering som är skräddarsydd efter kundernas behov.