Anslutning för användning som pneumatisk fördelare
Genom anslutning av båda processanslutningarna kan enheten användas som en pneumatisk fördelare utan behov av ytterligare adaptrar.
Underhållsenhet
Tack vare det avancerade monteringskonceptet kan tryckgivaren installeras i din underhållsenhet utan behov av adaptrar, vilket gör den till en idealisk komponent för tryckluftsbehandling.
Panelmontering
Enheten kan installeras i paneler med hjälp av monteringssats E30574. Den speciella egenskapen hos ifm-monteringssatsen: Hållarklämmorna snäpper in i urtagen på sidan av enheten och säkerställer att givaren sitter säkert på plats i fixturen.
Panelmontering av flera givare är också möjlig.
Panelmontering
Enheten kan monteras flexibelt på en panel utan DIN-skena med hjälp av två cylinderskruvar. För detta ändamål skruvas cylinderskruvarna först in i panelen innan enheten placeras ovanpå och låses nedåt. Dra åt cylinderskruvarna växelvis tills enheten ligger plant mot panelen.
Montering av DIN-skena
Med adaptern E30575 kan tryckgivaren snabbt och enkelt monteras på en DIN-skena. Adaptern kan fästas på givaren utan skruvar. Adaptern och givaren kläms sedan fast i metallskenan.
Installation på rör
Givarens två anslutningar möjliggör en flexibel installation på ett rör på det sätt du behöver. Den oanvända enhetsanslutningen försluts med en tätningsplugg.
Väggmontering
Med väggmonteringsadaptern E30576 kan givaren snabbt och enkelt fästas och tas loss utan verktyg. Bordsmontering kan också göras med hjälp av de övre borrhålen. I det här fallet skapas en liten vinkel som gör det lättare att läsa av displayen, särskilt vid djupare installation. Seriemontering är också möjlig med denna adapter.