Fiberoptisk OCF-givare
Bekväm installation och drift
När de minsta eller mest transparenta objekten måste upptäckas i applikationer där utrymmet är begränsat: fiberoptisk teknik är det bästa valet. Med den fiberoptiska OCF-givaren kan den här tekniken användas ännu enklare och säkrare.
Redan vid installationen visar sig OCF vara mycket bekväm:
två fjäderbelastade fästöglor gör att OCF kan monteras på en DIN-skena med en hand. Fibrelock-systemet förenklar montering och säkring av fiberoptiken.
Tack vare det automatiska valet av det optimala driftläget och de smarta underhållsfunktionerna fungerar OCF alltid tillförlitligt under alla förhållanden och bidrar därmed till systemets höga prestanda och tillgänglighet.
Produktfördelar
Vilka är fördelarna med den nya fiberoptiska givaren?
Sex driftlägen och automatiskt val via Smart Mode.
Två växlingsutgångar för snabba processer och diagnostik via IO-Link.
OLED-display, logisk 3-knappsmanövrering och en guidad meny på tio språk.
Verktygslös montering och enkel inkoppling av fiberoptiken.
Typiska applikationer:
Detektering av mycket små objekt
Skruvar i en spiralformad transportör
- Uppgift:Kontrollera att alla skruvar är i rätt läge
- Problem:Skruvarna är mycket små.
En viktig fördel:
- Tack vare fokuserad optik och mycket små ljuspunktsdiametrar kan varje enskild skruv detekteras och korrekt positionering kan verifieras. Dessutom kan skruvarna räknas med hjälp av IO-Link.
Detektering av mycket snabba objekt
Buteljeringslinje
- Uppgift:Kontrollera flaskornas matning och om det finns flaskkapsyler
- Problem:Flaskorna rör sig med mycket hög hastighet.
En viktig fördel:
- Tack vare dubbelkanalen kan snabbrörliga flaskor detekteras samtidigt som diagnostiska funktioner via IO-Link används.
Upptäckt av objekt som är svåra att identifiera
Nivåkontroll
- Uppgift:Detektera om en miniminivå har uppnåtts i ett transparent kärl (t.ex. en flaska, ett glas eller ett rör)
- Problem:Kärlet och vätskan är genomskinliga.
En viktig fördel:
- De sex olika driftlägena och det automatiska lägesvalet förhindrar felaktig växling på ytor som är svåra att detektera (t.ex. mörka, genomskinliga eller blanka).
Användning i krävande miljöer
Positionsövervakning
- Uppgift:Kontrollera den optimala placeringen av en komponent
- Problem:
Utrymmet för montering är begränsat.
Ofta används olja eller kemikalier.
Viktiga fördelar:
- Tack vare motståndskraften mot en mängd olika aggressiva medier är tillförlitlig detektering möjlig även under svåra förhållanden. Dessutom gör funktionen "Clean me" det möjligt att övervaka graden av nedsmutsning via IO-Link, vilket stöder förebyggande underhåll.
Glasfiberoptik för anslutning till den fiberoptiska givaren
Det perfekta valet för alla applikationer
Olika avkänningshuvuden och högsta överföringskvalitet med minimala böjningsradier och motståndskraft mot flerfaldig böjning gör fiberoptiken till det perfekta valet för alla scenarier. Fiberoptiken klarar också av påfrestningar när den används i skraptransportörer, kemikalier eller höga temperaturer.
- Extremt små böjningsradier och stort antal böjningscykler
Mycket flexibel med en minsta böjningsradie på 1 mm och upp till 1 miljon böjningscykler - Hög temperatur- och kemikaliebeständighet
Beständig mot temperaturer upp till 290°C och krävande miljöer tack vare ett hölje av rostfritt stål och/eller metall-silikon - Ett brett utbud av avkänningshuvuden
Inte bara varierande i material, storlek, funktionsprincip och utformning, utan även i fråga om räckvidd och ljusutstrålningsvinkel