You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Översikt över nivågivare
  2. Produktinnovationer
  3. Hygienisk radarnivågivare

Radar-nivågivare: snabb och exakt upp till 10m

Problemfri nivåövervakning

Den nya radar-nivågivaren LW2720 sätter nya standarder för hastighet och precision.
Redan installationen genomförs i rekordtid: En standard M12-kabel, snabb parameterinställning med IO-Link och ett stort urval av adaptrar möjliggör enkel och anpassad start "out of the box". ​

Om t.ex. LW2720 är aktiv i tankar med en höjd på upp till 10 meter, är ändå en exakt nivåmätning med integrerade blandare eller spraykulor fortfarande möjlig. Även olika medier har ingen motsatt effekt på mätningarna. En påfyllning eller tömning av tankar i hög hastighet registreras också av radargivaren tack vare 80GHz-tekniken – snabb, med hög precision och utan blinda zoner. ​

Om du inte vill spilla tid och vill veta mer om denna höghastighetsgivare, klicka då här för mer information.

Produktfördelar

Vilka fördelar har radar-nivågivaren att erbjuda?

Bäst möjliga prestanda
Tekniken med 80GHz möjliggör fokuserad och precis nivåmätning
Hygienisk design
Certifierad för användning i hygieniska miljöer,
IP66/68 och IP69K
Enkel inställning
Plug & Work tack vare standardenlig M12-anslutning. Endast ett värde behövs för parameterinställningen och ett brett utbud av adaptrar
Pålitlig kvalitet
Principiellt erbjuder vi en 5-års garanti på våra produkter

Applikationer

Use Case i ett bryggeri

Fermenteringstank

Radar-nivågivaren används för kontinuerlig nivåmätning i en fermenteringstank. Tankar som är utrustade med en strålrengörare och har en konformad botten utgör en utmaning för nivåmätningen. Tack vare LW-givarens driftsfrekvens på 80 GHz ger den en smal stråle och påverkas därför inte av jetstrålrengöraren. LW-givarens smala stråle ger en tillförlitlig mätning av den kon-formade tankbotten utan störningar från ströreflektioner.

Fördelar med IO-Link

  • Förlustfri dataöverföring
    Digital överföring av nivåvärdet
  • Plug & Work
    Enkel installation. Endast en parameter behövs.
  • Fjärrunderhåll
    Fjärrstyrd parameterinställning och nivåövervakning är möjliga med IT-anslutning

Hur fungerar nivåmätning med radar?

Teknologi

Enheten fungerar enligt FMCW-metoden (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Elektromagnetiska impulser i GHz-området skickas till mediet vid en konstant växlande frekvens mellan 77 och 81 GHz. Eftersom sändaren kontinuerligt ändrar frekvensen på den sända signalen uppstår det frekvensskillnad mellan den sända och den reflekterade signalen. Frekvensen av den reflekterade signalen subtraheras från frekvensen av den signal som överförs vid den tidpunkten, vilket resulterar i en lågfrekvent signal som är proportionell mot avståndet till nivån. Denna signal bearbetas vidare för att kunna få en snabb, pålitlig och högexakt nivåmätning.