LW21 – exempel på användning
Rätt nivå för en felfri transport av sockerbetor
Socker är en viktig ingrediens i nästan all mat och dryck. Det intensifierar smaker, påverkar färg och konsistens och ger verkligen en smakupplevelse. Grunden för detta är en naturlig källa: sockerbetan. Som världens ledande producent av betsocker förser Südzucker sina kunder med denna ingrediens av bästa kvalitet.
Under sockerproduktionsprocessen går sockerbetan igenom en mängd olika bearbetningssteg från fältet till konsumenten. Ett av dem är transporten av sockerbetorna för vidare bearbetning efter att de levererats av jordbrukaren. De nylevererade betorna går först genom ett vattenbad och transporteras sedan till nästa bearbetningssteg där jordresterna avlägsnas från betorna. Två stora pumpar nedsänkta i en pumpgrop säkerställer leveransen. Radarnivågivaren LW2120 är installerad i pumpgropen. Den övervakar vattennivån och reglerar den flytande pumpen som pumpar ut vatten ur gropen när vattennivån stiger. Tidigare användes nivågivare , men de täpptes ofta till av löv eller jord och hindrade flottörpumpen från att slå på. Detta ledde till att pumpgropen fylldes med vatten och pumpmotorerna skadades.
Beröringsfri nivåmätning i IBC-hyllsystemet
I ett projekt för att omkonstruera IBC-hyllsystemet letade vår kund efter en lösning för nivåövervakning som skulle vara så effektiv som möjligt och samtidigt möjliggöra flexibel hantering av IBC-behållarna.
Tidigare var nivåövervakning av viskösa medier förknippad med problem eftersom mediet fastnade på mätelementen och krävde regelbundet underhåll och rengöring. Idag övervakar kunden nivån utan kontakt med hjälp av radarnivågivare som är installerade på hyllsystemet ovanför IBC-behållarna. Det innebär att IBC-behållarna flexibelt kan tas bort från hyllsystemet efter behov utan att mätinstrumenten behöver tas bort. Inte att förglömma: IBC-behållarnas installerade blandare är inget problem för LW2120 eftersom de automatiskt undertrycks av den intelligenta algoritmen.
Tack vare dubbelriktad kommunikation via IO-Link kan kunden visa alla IBC-behållare via HMI, se processvärdena och lära in givarnas inställningsparametrar och justera dem vid behov. Dessutom kan mediets volym och vikt bestämmas via den aktuella nivån och genom att man anger behållarens storlek och mediets densitet.
Nivåövervakning i bufferttanken för släckhärdningsolja
Vår kund tillverkar ett brett sortiment av stora gjutgods som en del av sin produktion av gjutstål. Gjutgodset placeras i en tank med släckhärdningsolja för att härda. Gjutningens volym trycker in en del av släckhärdningsoljan i en separat bufferttank. Nivån i bufferttanken övervakas noga eftersom en pump styrs utifrån nivån, och denna pump används för att pumpa släckhärdningsoljan från bufferttanken till en annan bufferttank.
Radarnivågivaren LW2120 övervakar nivån på ett tillförlitligt sätt. Särskild funktion: Givaren är installerad i en termometerskyddshylsa som sticker ut 0,5 m ur tanken och fortsätter 2,5 m nästan ned till tankens botten.
I sådana komplexa installationer ger den kostnadsfria programvaran ifm Vision Assistant stöd genom att göra det möjligt att konfigurera givaren, ställa in ett övre osynligt område och visa givarens beteende i realtid. Detta bidrar till att förhindra mätfel och garanterar korrekt nivådetektering. Och mätresultaten bekräftar att mätningen alltid är tillförlitlig över hela nivåintervallet.
Beröringsfri radarmätning i tankar
EnviroFALK GmbH har i mer än 30 år konstruerat, tillverkat och sålt system för rent och ultrarent vatten för ett stort antal industrier världen över. För beröringsfri nivåövervakning i tankar använder EnviroFALK radarnivågivaren LW2120.
Givaren kan upptäcka nivåer upp till tio meters höjd utan döda vinklar och med millimeterupplösning. Frekvensen 80 GHz som används garanterar stabila och exakta mätresultat även i trånga utrymmen. Med antennförlängningen, som finns som tillbehör, kan givaren även användas utanför slutna metalltankar, t.ex. på öppna kar eller plasttankar.
Standard-M12-anslutningstekniken garanterar en felfri installation inom några minuter, medan IO-Link ger bekvämligheten att ställa in och läsa parametrar på distans. Den intelligenta algoritmen i enheten gör att parameterinställningen via IO-Link blir rena barnleken: När du har ställt in referenshöjden en gång ger givaren omedelbart den exakta nivån via IO-Link.