Högpresterande switchat nätaggregat med enorm effektreserv
Högpresterande switchat nätaggregat med enorm effektreserv
- 50 % effektreserv för max. 4 sekunder
- AC-multinätenhet
- Kompakt, smal modell
- Hög verkningsgrad på kring 95%
- LED:er för OVL och DC-ok-utgång
Högpresterande
Med 50 procent effektreserv upp till 4 sekunder ger nätaggregaten tillräckligt med effekt för att även kunna klara drift i gränsområdet vid korta strömtoppar.
Effektiv
Nätaggregaten är särskilt effektivt konstruerade och uppnår en verkningsgrad över genomsnittet på runt 95 procent. Det sparar energikostnader och minskar spillvärme i kopplingsskåpet.
Platsbesparande
Tack vare innovativ teknik kräver de nya ifm-nätaggregaten betydligt mindre plats i kopplingsskåpet, jämfört med vanliga nätaggregat i kopplingsskåp.
Effektreserv
Nätaggregaten har en enastående effektreserv på 50 % för upp till 4 sekunder, för att även ska kunna klara av korta strömbelastningar tillförlitligt.
Begränsning av ingångsström
Istället för att ingångsströmmen begränsas med ett enkelt NTC-element laddas kondensatorerna via mikroprocessor. Detta gör att man får en optimal igångsättning av spänningsmatningen.
Långa förbikopplingstider
Om nätspänningen bryts under kort tid, t.ex. på grund av koppling i försörjningsnätet, säkerställs spänningsmatningen under flera millisekunder.
Stort drifttemperaturområde
Switchade nätaggregat från ifm leverar den specifika märkeffekten över hela temperaturområdet. Först från en drifttemperatur på 60 °C måste man ta hänsyn till Derating.
Dubbla terminaler
Alla 24 V-switchade nätaggregat är utrustade med dubbla terminaler. Det underlättar kabeldragningen och ger en bättre överblick i kopplingskåpet.