• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. En påklämbar ultraljudsgivare mäter väggtjockleken

En påklämbar ultraljudsgivare mäter väggtjockleken

Flödesmätning utan avbrott i processen

Flödesgivaren av SUC-typ med klämfäste möjliggör snabb och enkel mätning av medieflödet i styva rör av stål, rostfritt stål eller plast, till exempel PVC.

Eftersom installationen av denna ultraljudsgivare inte kräver några ändringar eller kapningar av själva röret kan den monteras utan att processen avbryts. SUC avläser automatiskt rörväggens tjocklek, vilket eliminerar behovet av tidskrävande manuell inmatning och minskar risken för fel. Detta garanterar tillförlitliga och reproducerbara mätresultat redan från början.

Snabb och enkel installation

Installationen kunde inte vara enklare – det handlar bara om att placera givaren, klicka fast motdelen och dra åt skruvarna. Tack vare den standardiserade M12-kontakten går integreringen i datanätverket snabbt och felfritt.

SUC erbjuder även stöd till användarna under driftsättningen: En smart uppsättningsguide leder dem steg för steg genom de få inställningar som krävs, så att givaren är igång på nolltid.

Perfekt för eftermontering och serviceinsatser

SUC erbjuder stor flexibilitet och en snabb, enkel installation, vilket gör den till det perfekta valet för eftermontering. Även tillfälliga applikationer, såsom servicebesök eller engångsmätningar, kan genomföras snabbt och enkelt. Detsamma gäller för applikationer där de högsta kraven på renhet och hygien i medierna ställs.