1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Trådlös kommunikation för mobila arbetsmaskiner

Trådlös kommunikation för mobila arbetsmaskiner

CANwireless: WLAN och Bluetooth för CAN-bussen

  • WLAN-/Bluetooth-anslutning för mobila arbetsmaskiner
  • Maskinanslutning, -programmering, -skötsel och -diagnos – helt utan kabel
  • Stöder MaintenanceTool, CODESYS och Service-Tool
  • Driftlägena ”Infrastructure” och ”Access Point”
  • Kompakt och robust hölje

Trådlös anslutning till mobila arbetsmaskiner
Tack vare den senaste tekniken som WLAN-stöd på 2,4 GHz- och 5 GHz-frekvensband samt Bluetooth finns det många möjligheter att upprätta trådlösa anslutningar till arbetsmaskiner.
CANwireless möjliggör trådlös anslutning till maskinen direkt från de befintliga ifm-verktygen för mobila styrsystem som CODESYS eller MaintenanceTool.
Förutom anslutningen mellan dator resp. mobila enhet och arbetsmaskinen går det att ansluta maskinerna med varandra. Med CANwireless kan maskinerna utbyta information och samarbeta.
Enheten stöder därigenom tekniken från industri 4.0 och IoT (Internet of Things) och gör därigenom maskinerna ännu intelligentare.

Funktioner och egenskaper
CANwireless möjliggör trådlös anslutning till CAN-bussen i ett fordon eller en maskin. Med de två grunddriftlägena ”Infrastructure” och ”Mini Access Point” kan modulen upprätta anslutningen på olika sätt.

Driftläge ”WLAN Infrastructure”
I driftläget ”Infrastructure” är CANwireless konfigurerad för anslutning till en befintlig WLAN-infrastruktur. När enheten är ansluten till nätverket kan det automatiskt ansluta med en annan nätverksenhet (klient) eller svara på inkommande anslutningsförfrågningar (server). Det går att utväxla CAN-bussdata med de andra enheterna som är anslutna i nätverket.

Driftläge ”WLAN Mini Access Point”
Om CANwireless är konfigurerad som ”Mini WLAN Access Point” bygger det upp ett eget WLAN-nätverk som många andra enheter, t.ex. CANwireless-enheter, datorer, smarta telefoner eller surfplattor, kan ansluta till. Precis som i driftläget ”Infrastructure” kan enheten arbeta både som klient och som server i sitt eget nätverk. Data på Mini-AP-enhetens CAN-buss delas med de andra enheterna som är anslutna till nätverket.

CAN-to-CAN-Bridge
Driftlägena ”WLAN Infrastructure”, ”WLAN Mini Access Point” eller ”Bluetooth” stöder dessutom även en trådlös CAN-bussövergång mellan flera CANwireless-enheter.

Trådlösa diagnoser och felsökning
Verktyg som CODESYS V2.3 och MaintenanceTool gör att det går att använda CANwireless som gränssnitt till arbetsmaskiner.

CAN-to-WLAN/Bluetooth-filter
Vid behov kan CANwireless filtrera data som ska överföras trådlöst. Det sänker databelastningen och höjer driftsberedskapen.


Aktuell bulletin