1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Moduluppbyggt litet styrsystem med högströms-reläutgångar

Moduluppbyggt litet styrsystem med högströms-reläutgångar

Effekthantering i mobila arbetsmaskiner

  • Effektanpassade, avsäkrade reläutgångar med diagnosfunktion
  • Anslutning av givare och användare utan ytterligare extern kabeldragning
  • Effektanpassade CAN-gränssnitt för många kommunikationsuppgifter
  • Enkelt montage genom ecomatmobile Basic mekanikkoncept
  • Fritt programmerbar enligt IEC 61131-3 med CODESYS

ecomatmobileBasic
I många små och kompakta mobila applikationer stiger kraven på styruppgifterna. Kostnadsoptimerade, moduluppbyggda och mobilanpassade små styrsystem är efterfrågade.
ifm erbjuder därför ecomatmobileBasic, som består av tillsammans avstämda komponenter BasicRelais, BasicController und BasicDisplay.
Denna BasicController-familj kompletteras nu med BasicController relay. Dess speciella egenskaper består av sex avsäkrade och diagnoskapabla reläeffektutgångar för matning av kraftströmsförbrukning i mobila maskiner. Dessutom har den multifunktionella digitala och analoga ingångar, som konfigureras via applikationsprogrammet.
BasicController relay är fritt programmerbar via IEC61131-3 kompatibla program CODESYS.


Aktuell bulletin