1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Säkert automatiseringssystem, bl.a. med PLC- och Gateway-funktioner

Säkert automatiseringssystem, bl.a. med PLC- och Gateway-funktioner

Safety 4.0: Vår säkra SmartPLC

  • Snabb och enkel idrifttagning
  • Flexibel och framtidssäker tack vare ansluten hårdvara och CODESYS V3
  • Hög maskinutnyttjandegrad genom anpassad diagnos
  • Oslagbart förhållande mellan pris och prestanda
  • Säker upp till SIL 3, PL e

Allt-i-ett: mer än bara PLC
Precis en smartphone är mer än bara en telefon, är vår nya SmartPLC mer än bara en enkel PLC.
Den är flexibel för olika uppgifter, och även för säkerhetsrelaterade applikationer upp till SIL 3, PL e.
Till exempel:
– Felsäker PLC
– Standard-PLC
– AS-i Gateway
– Visualiseringssystem
– protokollomvandlare
– Datalogger
– Intelligent utvärderingsenhet (ifm systemlösningar)

Två inbyggda PLC (1 x felsäker, 1 x standard), kraftfulla processorer, ett stort minne och en uppsjö av protokoll som stöds medger styrning av sofistikerade system - och detta till ett oslagbart pris!


Aktuell bulletin