1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Säker varvtalsvakt för anslutning av standardpositionsgivare

Säker varvtalsvakt för anslutning av standardpositionsgivare

Säker övervakning av underskridande av varvtal

  • Enkel parametrering med vridomkopplare
  • Ingen begränsning för utformningen av nockskivan
  • Övervakningsfunktionen till- och frånkopplingsbar
  • Tillförlitlig drift vid extrema omgivningstemperaturer ned till -40 °C
  • Höljets bredd bara 25 mm

Användningar
Varvtalsvakten DU110S är utvecklad för säkerhetsrelevant övervakning av min. varvtal, som används för övervakning av slirning eller kilremmar.
Ett användningsexempel är industriella termoprocessanläggningar enligt EN 746-2. Här krävs en säkerhetsteknisk övervakning av luftväxlingen. Övervakningen sker genom varvtalsövervakning av luftmatningen.

Egenskaper
Varvtalsvakten är certifierad enligt EN 62061 / SIL 3 och EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e – och detta vid användning av inte säkerhetsklassade standardgivare som impulsgivare.
Efter att säkerhetsutgången löst ut, kan den åter deaktiveras manuellt eller automatiskt.


Aktuell bulletin