1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Utvärderingsenheter för nivåreglering med en eller två givare

Utvärderingsenheter för nivåreglering med en eller två givare

Reglera enkelt nivåer

  • Direktreglering av pumpar och ventiler
  • Inställbar tillslags- och frånslagsfördröjning samt dämpning
  • Integrerad multinätenhet för matning av givare
  • Smal och platsbesparande modell
  • Kopplingsplintar förenklar montaget

Användning
Utvärderingsenheterna reglerar med hjälp av givare, nivåer i tankar och skyddar dessa mot t.ex. överfyllnad, torrkörning och läckage.

Nivåreglering med en givare
Utvärderingsenhet DL0201 använder en givare, som är monterad på nivån som ska övervakas i tanken. Då nivån nås, kopplar utvärderingsenheten under en inställbar tid, t.ex. ifrån pumpar, eller används som överlopps- eller torrkörningsskydd.

Nivåreglering med två givare
Utvärderingsenhet DL0203 är en typisk 2-punktsreglering, som med två givare styr pumpar eller ventiler för en övre och en undre punkt.


Aktuell bulletin