1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Programmerbar inkrementell pulsgivare med IO-Link

Programmerbar inkrementell pulsgivare med IO-Link

Reducera ditt lager utan kompromisser

  • Flexibel: fritt programmerbar upplösning 2 ... 10.000
  • Enkel: signalnivån kan ställas in med TTL- eller HTL-logik
  • Universelll: M12-kontakt eller kabelutgång kan användas radiellt eller axiellt
  • Standard: massiv axel (clamp- / synkronfläns) eller hålaxelutförande
  • Kommunikativ: överföring av process- och diagnosdata via IO-Link

Inga kompromisser
Den magnetiska avkänningsprincipen erbjuder noggrannheten för fotoelektriska pulsgivare kombinerat med robustheten hos magnetiska system.

Välj rätt pulsgivare på bara 2 minuter
Dagarna med förvirrande mängder och typer av pulsgivare med komplicerad programmering är äntligen över! De nya inkrementella pulsgivarna från ifm electronic kan användas universellt på grund av den intelligenta produktdesignen och funktionerna och utmärker sig tack vare ett superbt pris- / prestanda-förhållande:
• Ställ in upplösningen individuellt
• Välj mellan TTL- och HTL-logik
• Använd den vridbara M12-kontakten eller kabelutgången radiellt eller axiellt
Välj nu en fläns och axel - klart!

Kommunikation genom IO-Link
Processvärden, parameterinställning och diagnosdata kan nu överföras via IO-Link. Sålunda kan inställningarna helt enkelt göras före installationen.