1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Intelligent inkrementell pulsgivare med display och IO-Link

Intelligent inkrementell pulsgivare med display och IO-Link

Allt i ett: pulsgivare, hastighet- / riktningsövervakning och räknare

  • Upplösning på 2 ... 10.000 och fritt programmerbar signalnivå (TTL / HTL)
  • Visning: Tvåfärgad elektroniskt roterbar visning av processvärden
  • Mångsidig: M12-kontakt kan användas radiellt eller axiellt
  • Standardkoppling: Axel- (clamp / synkronfläns) eller hålaxelutförande
  • Överföring av process- och diagnosdata via IO-Link

Inga kompromisser
Den magnetiska detekteringsprincipen erbjuder noggrannheten hos fotoelektriska pulsgivare kombinerat med robustheten för magnetiska system.

Enkel
Upplösning och signalnivå kan programmeras. Pulsgivarna har ett brett spänningsområde på 4,5 ... 30 V DC och är därför lämpade för universell användning.

Flera funktioner
Pulsgivarna i Performance Line har en integrerad signalutvärdering för hastighetsövervakning, räknarfunktioner och detektering av rotationsriktningen.

Intuitiv
Pulsgivarna tillhandahåller enkel inställning, lägesindikering genom display och funktionsknappar samt intuitiv menynavigering.

För nätverk
Diagnostiska data och parameterdata överförs tillförlitligt via IO-Link. Klar för industri 4.0.