1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare med IO-Link och kopplingsutgångar

Temperaturgivare med IO-Link och kopplingsutgångar

Temperaturgivare TV – en givare, två lösningar

  • Två lösningar: Kontinuerlig processvärdesöverföring och 2 kopplingsutgångar
  • Mätområde -50...150 C
  • Bekväm parameterinställning med LINERECORDER
  • Mycket hög exakthet på +/- 0,3K
  • Skyddad mot manipulering

Flexibel användning
Funktionaliteten hos temperaturgivaren TV är imponerande. Tack vare sin mycket kompakta konstruktion kan TV även monteras i mycket trånga utrymmen. Enheten har två kopplingspunkter, arbetar extremt precist och kan ställas in snabbt och enkelt via LINERECORDER SENSOR.
 

Effektiv och säker tack vare IO-Link
Via IO-Link förmedlar den nya temperaturgivaren kontinuerligt processvärden och annan viktig information som t.ex. min.-/max.-temperatur. Dessutom är de digitala mätresultaten exaktare eftersom det inte uppstår några omvandlingsförluster p.g.a. D/A-omvandlare eller extern påverkan (t.ex. kabellängd). Därför krävs det inte längre enheter med förinställda mätområden (analogstart- och -slutpunkt) eftersom det faktiska processvärdet överförs. Det sänker lagerhållningen. Traditionella sändare tillhör snart historien.


Aktuell bulletin