1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Utvärdera temperaturer upp till 600 °C: TR med nytt utseende

Utvärdera temperaturer upp till 600 °C: TR med nytt utseende

Förbättrad visnings- /utvärderingsenhet för Pt100-/Pt1000-givare

  • Visar tydligt acceptabla områden genom programmerbar röd / grön display
  • Snabb och enkel hantering med 3 tryckknappar och VDMA-meny
  • Visning av kopplingstillstånd genom väl synliga LEDs
  • Flexibelt montage genom moduluppbyggt koncept
  • Varianter med analog- (4...20 mA / 0...10 V) eller kopplingsutgång (2 x PNP/NPN)

En enhet för många givare
Utvärderingselektroniken av typ TR är en universell styr- och displayenhet för anslutning av PT100- / PT1000-givare (serie TT, TM och TS)

Automatisk detektering av givaren
Elektroniken känner själv av om det är Pt100- eller Pt1000-givare anslutna, oberoende om det gäller två-, tre- eller fyrledarkoppling.

Stort mätområde
Genom det utvidgade mätområdet på -100...600 °C kan nästan alla temperatur-, mät- och övervakningsuppdrag inom industrin och processtekniken lösas. ifm erbjuder naturligtvis också passande temperaturgivare.


Aktuell bulletin