1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Underhållsfritt överfyllnadsskydd i enlighet med WHG*

Underhållsfritt överfyllnadsskydd i enlighet med WHG*

Pålitligt och snabbt alternativ till gaffelteknik

  • Flexibel installation oberoende av orienteringen
  • Stöt- och vibrationstålig i ett robust hölje av rostfritt stål
  • Plug & Play - fabriksinställd mot vattenhaltigt media
  • Kan ställas in mot andra medier såsom olja med hjälp av IO-Link
  • Undertrycker avlagringar

Pålitlig och flexibel
Givarfamiljen LMTx9x erbjuder pålitligt överfyllnadsskydd. Olika längder och processanslutningar tillåter mångsidig och positionsoberoende installation.

IO-Link skapar öppenhet
Givarna kan synkroniseras mot alla vattenförorenande vätskor. Parameterinställningen utförs på en persondator via IO-Link och USB-gränssnitt. Den digitala dataöverföringen ger maximal transparens.

Robust
Höljet i rostfritt stål av hög kvalitet är stöt- och vibrationståligt. 

* Tyska federala vattenlagen