1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Nivågivare med moduluppbyggt koncept

Nivågivare med moduluppbyggt koncept

Pålitlig och exakt detektering av mediet i hygieniska applikationer

  • Installationsjustering för optimal anpassning till applikationen
  • Aseptoflex Vario-gänga för en mängd processadaptrar
  • Problängder 25 ... 200 cm
  • Lämplig för medietemperaturer upp till 150 °C

Mångsidig användning
Oavsett små lagringstankar, utjämningstankar, separatorer eller i fyllnadsprocesser: det finns inga gränser för applikationerna för LR. Även ogynnsamma driftförhållanden såsom skum eller hög temperatur påverkar inte precis nivådetektering.

Framgångsrik tack vare modulkoncept
Proberna kan kortas eller ändras, så att man med LR kan reducera lagerhållning och förenkla vid ersättning. IO-Link gör så att krånglig parameterinställning på enheten nu hör till det förflutna.

Tåliga material
Högkvalitativa material såsom PEEK och EPDM som tätningsmaterial eller högvärdigt rostfritt stål i höljet är lämpliga för intern och extern rengöring och motstår de mest ogynnsamma driftsförhållanden.