1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Moderna klassiker: Ny temperaturgivare TN

Moderna klassiker: Ny temperaturgivare TN

Enklare att använda och med förbättrad visualisering

  • Mätområde från -50...150 °C, svarstid T05 / T09 = 1s / 3s
  • Visar tydligt acceptabla områden genom programmerbar röd/grön display
  • Snabb och enkel hantering med 3 tryckknappar med VDMA-meny
  • Varianter med analog- (4...20 mA / 0...10 V) eller kopplingsutgång (2 x PNP/NPN)
  • Visning av kopplingstillstånd genom väl synliga LEDs

Snabb och tålig
De kompakta temperaturgivarna av modell TN utmärker sig genom utsökta responstider, hög tryckhållfasthet och en anpassningsbar processanslutning. Applikationer med temperaturer upp till 150 °C och höga tryckbelastningar upp till 300 bar klarar givarna tack vare hög hållfasthet. Mätområdet är fritt skalbart.

Uppdatering av klassikern
Nytt är den enkla och snabba manövreringen med tre knappar. Displayen kan ställas om från röd displayfärg till en växlande röd/grön displayfärg.
Därigenom kan kopplingstillstånden tydliggöras eller ett oberoende "färgfönster" skapas. Givarhuvudet kan vridas så att det ger optimal avläsning från varje position. Tack vare oförstörbar laserskrift på höljet i syrafast stål kan enheterna identifieras även efter många år.


Aktuell bulletin