1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Kontinuerlig nivåmätning i tuffa miljöer

Kontinuerlig nivåmätning i tuffa miljöer

Nivågivaren LR i ny design med utökade funktioner

  • Givaren kan monteras oberoende av läge
  • Medietemperatur upp till 100 °C
  • En simuleringsfunktion underlättar test av anläggningens mjukvara
  • Automatisk detektering av sondlängden
  • Sondlängder från 15...200 cm

Applikation
Tuffa miljöer eller höga temperaturer påverkar inte LR2050. Inte heller montering i trånga utrymmen utgör några problem för LR. Samma gäller för mätning av olja med koaxialrör.
Genom den lägesoberoende monteringen och det moduluppbyggda konceptet, kan LR anpassas till alla applikationer.

Moduluppbyggt koncept ger framgång
Genom möjligheten att korta eller byta ut sondstaven, reducerar LR lagerhållningen och förenklar utbytet.

Användarvänlig inställning
Redan innan montaget kan användaren parametersätta givaren genom tryckknappar eller via IO-Link på PCn. Justeringen sker vid behov på plats med knapptryckning.


Aktuell bulletin

Tillbehör (beställs separat):