1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Kompakt mekatronisk Inline-flödesgivare med backventil

Kompakt mekatronisk Inline-flödesgivare med backventil

Ny flödesgivare nu även för mycket små mängder

  • Mätområde från 0,2...4 l/min
  • Kompakt utformning
  • Mycket snabb reaktionstid på ≤ 10 ms
  • In- och utloppsrör behövs inte
  • Oberoende av tryck- och temperatursvängningar

Mekatronisk flödesgivare
Den nya strömningsgivaren av modell SBY arbetar enligt principen med fjäderstödd kolv. Mot ventilsätet i givarhöljet vilar kolven, som trycks upp mot fjädermotståndet genom det strömmande mediet.
Detekteringen av kolvpositionen ger en binär signal med hjälp av en induktiv givare. Fjäderkraften gör att kolven pressas tillbaka till ursprungsläget, om det inte finns backflöde i utgångspositionen. Därigenom kan flödesgivaren monteras oberoende av läge och ett backflöde förhindras.
Med en inställningsskruv kan kopplingspunkterna enkelt ställas in och fixeras. Den robusta mekaniska konstruktionen tillåter användning i tuff miljö. Enheterna är underhållsfria.


Aktuell bulletin