1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Kombinerad fuktighets- och temperaturgivare

Kombinerad fuktighets- och temperaturgivare

Fuktighetsmätning i luft och olja

  • Kontinuerlig tillståndsövervakning för oljor och luft
  • Två analoga utgångar (4...20 mA) för relativ fuktighet och temperatur
  • Brett område för anslutningsspänning 9...33 V DC
  • Medietemperatur -20...100 °C
  • G 3/4" processanslutning för direktmontering

Användning
Generellt sett är vatten inte önskvärt i hydraulvätskor och smörjmedel. Höga koncentrationer av vatten kan påtagligt påverka funktionen eller till och med orsaka skada.

Mätprincip
Givaren mäter den relativa fuktigheten i oljan och i luften i området 0..100 % med hjälp av ett kapacitivt mätelement. Vid 0 % är oljan absolut fri från vatten. Vid 100% är mediat helt mättat. Inget mer vatten kan lösas, utan finns då som fritt vatten. Utöver den relativa fuktigheten ger givaren också medietemperaturen som en analog signal.


Aktuell bulletin