1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Hygienisk gränsnivågivare speciellt för Ex-områden

Hygienisk gränsnivågivare speciellt för Ex-områden

För registrering av tillåten typ av gränslägen – LMT

  • Tillåtna för ATEX-områden i kategori 3D/3G
  • Med IO-Link inställbar till andra medier, som t.ex. alkohol
  • Hygienisk design med underhållsfritt tätningskoncept
  • Schock- och vibrationssäker i robust kapsling av rostfritt stål
  • "Plug & Play" genom fabriksinställning för oljebaserade medier

Gränsnivåregistrering i explosiv atmosfär
LMT-familjen övervakar säker nivå i lagertankar i explosiva områden. De kan användas i zon 2 och 22.

Livsmedelsgodkänd
Med den högvärdiga kapslingen av V4A rostfritt stål (1.4404) och PEEK, uppfyller givaren alla krav i hygienområden. Tillstånd som EHEDG och FDA gäller.

En givare för alla
För nästan alla flytande och pastösa medier liksom pulver kan man justera LMT.
Genom två oberoende inställbara kopplingsutgångar kan man skilja mellan två olika medier i samma applikation. Parameterinställningen sker bekvämt via IO-Link.


Aktuell bulletin