1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. 200°C under 2s: Snabb, hygienisk temperaturgivare

200°C under 2s: Snabb, hygienisk temperaturgivare

Kompakt utförande med utmärkt svarstid och utökat mätområde

  • Mätområde -50...200 ° C, skalbar via IO-Link 1.1
  • Mycket snabb svarstid: T05 / T09 = <0,5 s / <2 s
  • LED för visualisering av driftstatus
  • Versioner med olika hygieniska processanslutningar
  • Olika installationslängder från 25...150 mm

Analog och IO-Link
Temperaturtransmittern har en analog utgång 4 ... 20 mA. Parametrarna ställs in via det integrerade IO-Link-gränssnittet.

Snabb och exakt
Pt1000-elementet, klass A, uppnår en hög precision med den fabriksgjorda kalibreringen. 
Innovationen utöver det breda mätområdet är en utmärkt svarstid. Därför är givaren lämplig för alla högexakta och snabba processer i hygieniska miljöer.

Transparent och flexibel
En lysdiod signalerar tydligt beredskap att användas. Kompakt utförande, integrerade processanslutningar och olika problängder möjliggör enkel och flexibel installation.