1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. En uppdatering för bästsäljaren: Tryckgivare PN med ett nytt utseende

En uppdatering för bästsäljaren: Tryckgivare PN med ett nytt utseende

Ännu enklare att använda och med förbättrad visualisering

  • Anger tydligt de godtagbara intervallen: programmerbar röd / grön display 
  • Processanslutningen kan vridas för optimal anpassning 
  • Snabb inställning av kopplingspunkt med hjälp av tre tryckknappar 
  • Visualisering av kopplingsstatus genom väl synliga lysdioder 
  • Kan identifieras efter många år: beständig lasergravering på hölje i rostfritt stål

Hela paketet gör skillnaden
Efter 20 års framgång med tryckgivare, utvecklades den nya generationen tryckgivare typ PN i nära samarbete med kunderna. Dess moderna och användarvänliga design sticker ut. Hög överlastskydd, IP 67 och den beständiga lasergraveringen gör den nya tryckgivaren typ PN till din perfekta partner även i de mest krävande miljöer.

Allting på ett ögonblick
Fastän storleken på höljet har lämnats oförändrad, har displaystorleken ökat igen och de två lysdioderna på givarhuvudet kan tydligt ses från alla håll. Displayen kan ändras från visning av "rött" till en visning som växlar mellan "rött" och "grönt". På så sätt kan kopplingstillstånd förtydligas eller ett oberoende färgfönster skapas. 

Flexibel
När givaren väl monterats kan den roteras i valfri riktning. Den nya PN kan roteras fritt och tillåter valfritt monteringsläge då vinkelfästen används som tillbehör. 


Aktuell bulletin