1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Tillbehör till ventilgivare

Tillbehör till ventilgivare

Systemlösningar för manuella ventiler och kulventiler

  • Passar ISO-kompatibla flänsventiler från F04 till F10
  • Enklast möjliga montering på manuella ventiler och kulventiler
  • Flexibel tack vare justering i höjdled
  • Lång livslängd tack vare komponenter av rostfritt stål
  • Kan användas i explosiva områden

Ändlägesmeddelanden för manuella ventiler och kulventiler
Med den här monteringssatsen rustar du enkelt upp dina manuella ventiler med givare och puckar. En stor mängd sensorer och puckar kan användas med 80x30mm manövreringsgränssnittet till VDI/VDE 3845 Hela systemet kan användas vid en omgivningstemperatur på -30 till +80 C.
 

Mångsidig och flexibel
Överdelen är tillverkad av vestamid som gör att den kan användas i explosiva områden. Underdelen passar på många ISO-kompatibla flänsarmaturer (DIN EN ISO 5211) och ansluts till ventilaxeln med hjälp av en drivskruv. Att använda komponenter av rostfritt stål garanterar lång livslängd.