1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller med infrarött ljus/Fotoceller med rött ljus i miniformat

Fotoceller med infrarött ljus/Fotoceller med rött ljus i miniformat

Den nya kraftfulla O8-givaren – liten, men imponerande!

  • O8 i nytt miniformat med extremt tillförlitlig bakgrundsdämpning
  • Upp till 80 mm avkänningsavstånd – och dessutom färgoberoende
  • Exakt detektering av mycket små komponenter, även med mörka eller glansiga ytor
  • Finns som kabel eller pigtail med M8 3-polig- och 4-polig hankontakt
  • Tack vare IO-Link är det mycket enkelt att göra inställningar och byta givare

Optisk minigivare med stor precision
Den nya kraftfulla O8-givaren är det optimala valet där utrymmet är begränsad, t.ex. inom robot- och hanteringsteknik. Trots den minimala konstruktionsformen har givaren ett avkänningsavstånd på 80 mm, oberoende av färg och ytan på objektet som ska detekteras. Dessutom arbetar bakgrundsdämpningen mycket tillförlitligt och precist, även vid detektering av mycket små, platta eller reflekterande objekt. O8 bemästrar även tillförlitligt applikationer med ständigt föränderlig bakgrund t ex på robotarmar.
 

Säker och effektiv med IO-Link
Via IO-Link kan avkänningsavståndet ställas in på nära nog millimetern. Komplex inställning av avståndet mellan givare och objekt krävs inte. De nya givarna finns även med förinställda avkänningsavstånd. Med sin tillförlitlighet och precision ligger de långt över genomsnittet för standardenheter.


Aktuell bulletin