1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Återkopplingssystem för linjära ventiler och ställdon

Återkopplingssystem för linjära ventiler och ställdon

Induktiv ac/dc dubbelgivare med kontakt

  • Lång livslängd tack vare robust och tåligt hölje
  • Mindre arbete med kabeldragning tack vare ställdonsanslutning
  • Laseretiketter är läsbara även i fuktiga miljöer
  • Tydlig statusindikering
  • Rymlig skruvanslutning gör kabeldragningen snabb och smidig

Ändlägesmeddelande på ställdon
Dubbelgivaren har två induktiva givare i ett gjutet och robust hölje med kapslingsklass IP 67. Den levererar två ändlägespositioner. Den har ställdonsanslutning vilken ersätter den extra ledningen till magnetventilen.
 

Snabbare och enklare anslutning
Som alternativ har ställdonsanslutning en standardiserad skruvanslutning M20 x 1. Praktiskt är det rymliga anslutningsområdet som gör kabeldragningen snabb och enkel. Tack vare den avtagbara kopplingsplinten är det inte nödvändigt att göra om ledningsdragningen vid givarbyte. Ett UL-godkännande håller på att arbetas fram för enheten.


Aktuell bulletin