1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Signalindikering för en perfekt kapacitiv kopplingspunkt

Signalindikering för en perfekt kapacitiv kopplingspunkt

Hos oss är den rätta kopplingspunkten alltid i mitten

  • Unikt indikerings- och manöverkoncept med LED-visualisering
  • ”Se” avvikelser i kopplingspunkten och efterjustera enkelt
  • Tät tack vare kapslingsklassen IP 69K
  • PNP/ NPN, NO/ NC, Timer-funktion
  • För medeltemperaturer på upp till 110 °C

Visualiserad kopplingspunkt
De nya kapacitiva givarna övertygar inte bara med enastående tekniska specifikationer, utan framför allt med ett unikt, nytt visualieringskoncept. Med hjälp av en display med 12 lysdioder kan användaren anpassa kopplingspunkten optimalt efter förhållandena – kopplingspunkten ligger i mitten på indikatorn. De gröna lysdioderna kring kopplingspunkten anger kopplingspunktens tillförlitlighet. Avlagringar, materialförändringar etc. visas direkt på givaren och användaren kan efterjustera kopplingspunkten perfekt vid behov. Ett fel som är påväg att uppstå hittas och åtgärdas då snabbt. Det minimerar risken för funktionsavbrott och urkopplingar.

Enkelt att få support
Den transparenta indikeringen av kopplingspunkten möjliggör enkel support via telefon vid fel, eftersom efterjusteringen vid ändrade processförhållanden både är överskådlig och lättförklarlig.