1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Missa inte: De nya ultraljudsgivarna

Missa inte: De nya ultraljudsgivarna

Objektdetektering för stora avkänningsområden och svåra ytor

  • M18-plasthölje med längderna 60mm och 98mm
  • Finns med stora räckvidder från 300 mm till 2200 mm
  • Den vibrerande ljudtransducern motverkar ansamling av smuts
  • Digital- och analogutgång för detektering av gränsvärde och avstånd
  • Mycket enkel inställning med Teach-knapp eller lednings-Teach

Alternativet för svåra ytor
Ultraljudsgivare skickar och tar emot ljudvågor inom ultraljudsområdet. Objektet som ska detekteras reflekterar ljudvågorna och avståndsinformationen fås med löptidsmätning. Färg, genomskinlighet eller glasgrad spelar här ingen roll, som det gör med optiska givare. På så vis kan man detektera blisterförpackningar inom förpackningsteknik eller genomskinliga plastlådor i livsmedelsindustrin på tillförlitligt vis.

Hög kapacitet
ifm-ultraljudssensorer i M18-modell har ett särskilt litet blindområde och stora avkänningsavstånd, som annars bara går att hitta i betydligt större givare.Givarna arbetar pålitligt vid kraftig förorening och kan därmed användas för applikationer som optiska givare inte klarar av.


Aktuell bulletin