You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare med ett hölje av rostfritt stål för industriautomation med korrektionsfaktor K = 1

Induktiva givare med ett hölje av rostfritt stål för industriautomation med korrektionsfaktor K = 1

Ett avkänningsavstånd mot alla metaller

  • Enhetligt avkänningsavstånd mot tillförlitlig detektering av alla metaller
  • Kompakta mått för användning även i små utrymmen
  • Elektromagnetiskt fältimmun givarteknik för att förhindra felaktig koppling
  • Högkvalitativt hölje i rostfritt stål
  • Hög tillförlitlighet tack vare kapslingsklass IP 65/IP 69K

Konstant korrektionsfaktor

"K = 1"-givare har samma avkänningsavstånd för alla typer av metaller. De är till exempel perfekt lämpade för detektering av aluminium, där traditionella givare uppvisar ett avsevärt reducerat avkänningsavstånd. De höga kopplingsfrekvenserna möjliggör övervakning även av snabba förlop. Den motståndskraftiga hylsan av rostfritt stål ger tillförlitlig användning i olje- och kylvattenapplikationer. Det breda temperaturområdet samt hög kapslingsklass möjliggör universell användning av de nya "K = 1"-givarna.