1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Extremt tåliga positionsgivare med 1 mm tjock aktiv yta i metall

Extremt tåliga positionsgivare med 1 mm tjock aktiv yta i metall

Nya hydraulikgivare

  • Ytterst motståndskraftig med över 10 miljoner tryckcykler
  • Mest kapacitet för pengarna
  • Växlande (antivalent) utgång ger högre driftsäkerhet
  • Standard-M12-hölje med tät kabelutgång
  • Kort byggform (40 mm) för extremt låga cylinderprofiler

Funktionssätt
Den nya givaren i MFH-serien kan byggas in i många olika typer av stål. Med sitt avkänningsavstånd på 1,8 mm har den ett pålitligt kopplingsbeteende. Enheten baseras på en ny arbetsprincip, med magnetisk-induktiv teknologi, som endast detekterar ferromagnetiska metaller (t.ex. stål). Tätningen till tryckområdet sker med packning och stödring.

Applikationer
Givaren övertygar inte bara i hydraliska cylindrar, utan även på andra hydrauliska komponenter som ventiler eller pumpar. MFH fungerar pålitligt under hela cylinderns liv. Dessutom används den med framgång inom maskinbyggnad, t.ex. till formsprutningsmaskiner för plast eller i processindustrin. Med sitt attraktiva pris kan givaren också vara aktuell för enklare komponenter, där detta alternativ tidigare varit för dyrt.


Aktuell bulletin