1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. PMDLine M30 compact: 'Time of flight'-teknologi och IO-Link

PMDLine M30 compact: 'Time of flight'-teknologi och IO-Link

Fotocell med PMD-teknik, lätt och snabbt konfigurerbar

  • Kompakt längd på höljet, endast 70mm
  • Bekväm inställning av alla parametrar via IO-Link 1.1
  • Lång räckvidd från 30 mm upp till 2000 mm
  • Hög skyddsklass IP 69K möjliggör applikationer med höga krav
  • Versioner med laserskyddsklass 1 eller 2 tillgängliga

'Time of flight'-teknologi som standardfotocell
OID med 'time of flight'-teknik (PMD = Photonic Mixer Device) kombinerar följande fördelar: lång räckvidd, pålitlig bakgrundsdämpning, synligt rött ljus, hög effektreserv och allt detta även i kombination med antingen laserklass 1 eller 2. I samma prisnivå som standardgivare, är OID ett smart alternativ.

IO-Link för enkel parameterinställning
Kopplingspunkten kan enkelt ställas in via styrsystemet eller en PC. En oavsiktlig justering direkt på fotocellen kan därmed uteslutas och på så sätt höjs säkerheten mot manipulering. Laserstrålen kan också stängas av via IO-Link eller via stift 5 på M12-kontakten.

Alla ytor och alla monteringslägen
Skinande, matta, mörka eller ljusa föremål oavsett färg: OID har en tillförlitlig bakgrundsdämpning och tillåter alla infallsvinklar och därmed flexibla monteringspositioner. Detta förenklar installationen och sparar kostnader.


Aktuell bulletin